Belgium Français
CytroPac – La révolution compacte pour les centrales hydrauliques

CytroPac

La révolution compacte pour les centrales hydrauliques.

Entièrement équipée et intégrée. CytroPac délivre une puissance maximale avec un encombrement minimal et tout ce dont vous avez besoin pour une installation rapide. Il vous suffit de brancher l’alimentation, de raccorder le circuit d'huile et les interfaces et elle est prête à démarrer. Une petite révolution !

CytroPac
Entièrement équipée et intégrée.

CytroPac inclut un groupe Sytronix, un variateur de fréquence entièrement câblé et est prête pour l’industrie 4.0. Vous disposez d'une puissance maximale de 4 KW et d'une pression de 240 bar pour un encombrement réduit de 50%. Par ailleurs, CytroPac respecte également la directive européenne sur l’écoconception 2009/125/CE. Il vous suffit de brancher l’alimentation, de remplir le réservoir d'huile, de raccorder les interfaces et elle est prête à démarrer.

Simplifiez la conception avec la centrale hydraulique compacte CytroPac de Rexroth

Simplifiez la conception

  • Aucun système de refroidissement supplémentaire nécessaire
  • Simplicité du câblage, ce qui permet de réduire l’espace requis dans l’armoire de commande, voire de la supprimer dans le meilleur des cas
  • Taille du réservoir réduite grâce à une conception optimisée pour un dégazage efficace
  • Échangeur thermique à faible encombrement pour un refroidissement optimal

Rationalisez l’installation avec la centrale hydraulique compacte CytroPac de Rexroth

Rationalisez l’installation

  • Variateur de fréquence intégré avec connectivité multi-Ethernet (par exemple Sercos, EtherCAT, Ethernet/IP, PROFINET RT, VARAN)
  • Plug & Produce : Système pré-assemblé et testé
  • Configuration des paramètres depuis une interface web ou Ethernet
  • Aucune connaissance approfondie requise en hydraulique

Réduisez les temps d'arrêt avec la centrale hydraulique compacte CytroPac de Rexroth

Réduisez les temps d'arrêt

  • Collecte des données de fonctionnement des composants et des fluides grâce aux capteurs intégrés
  • Mise à disposition des mesures pour analyse des données et détection de l’usure avant qu’elle n’entraîne un arrêt machine
  • Disponibilité accrue grâce à la surveillance d'état et à la maintenance prédictive

Augmentez la productivité de vos équipements avec la centrale hydraulique compacte CytroPac de Rexroth

Augmentez votre productivité

  • Économies d’énergie jusqu’à 80 % avec l'entraînement de pompe à vitesse variable
  • Convertisseur de fréquence agissant également comme capteur avec la transmission en temps réel de toutes les données mesurées à la commande de la machine
  • Fonctionnement silencieux
  • Possibilité de modifier les paramètres via Ethernet ou une interface web
  • Fonctionnement géré par le contrôleur de la machine, aucuneexpertise nécessaire en hydraulique

Notre produit

Vidéos

CytroPac – La révolution compacte dans les centrales hydrauliques : entièrement équipée et intégrée

Efficaces et simples : comment les assistants logiciels accélèrent la mise en service des centrales compactes

La parole aux experts : Une durabilité et une connectivité accrues grâce aux centrales compactes

Success Story Champalle : Savoir-faire en électrohydraulique pour les environnements exigeants

Success Story Zuse Hueller Hille : La puissance pour le futur